Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
NPKA - Raccordo a scatto
Lista materiale
1243489 NPKA-D-G18-Q6-P10
TNR
Codice prodotto
1243489
TYP
Tipo
NPKA-D-G18-Q6-P10
D1
Filettatura
G1/8 mm
NENN
Diametro nominale
4.000 mm
D2
Attacco pneumatico
6.000 mm
D5
14.200 mm
L1
33.600 mm
L2
6.000 mm
SW
Piano chiave
4.000 mm
T
Profondità
25.800 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.0042 kg
GTIN
4052568061838