Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
NPQP-LQ-FD (BR) - ワンタッチエルボ
部品表
133167 NPQP-LQ-R18-Q8-FD
TNR
部品番号
133167
TYP
形式
NPQP-LQ-R18-Q8-FD
D
エア接続ポート
8.000 mm
R
ねじ
R1/8
A
8.000 mm
B
50.400 mm
C
18.100 mm
E
22.200 mm
L1
46.400 mm
L2
24.200 mm
HEX
14.000 mm
P
15.000 mm
Z
13.800 mm
NENN
オリフィス径
4.800 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.0110 kg
GTIN
4052568309800
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)