Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
NPQP-LQ-FD (BR) - Conexão rápida em "L"
Lista de peças
133167 NPQP-LQ-R18-Q8-FD
TNR
Código da peça
133167
TYP
Tipo
NPQP-LQ-R18-Q8-FD
D
Conexão pneumática
8.000 mm
R
Rosca
R1/8
A
8.000 mm
B
50.400 mm
C
18.100 mm
E
22.200 mm
L1
46.400 mm
L2
24.200 mm
HEX
Abertura da chave
14.000 mm
P
15.000 mm
Z
13.800 mm
NENN
Diâmetro nominal
4.800 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.0110 kg
GTIN
4052568309800