Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
NPQP-LQ-FD (BR) - L-Steckverschraubung
Stückliste
133167 NPQP-LQ-R18-Q8-FD
TNR
Teilenummer
133167
TYP
Typ
NPQP-LQ-R18-Q8-FD
D
Pneumatischer Anschluss
8.000 mm
R
Gewinde
R1/8
A
8.000 mm
B
50.400 mm
C
18.100 mm
E
22.200 mm
L1
46.400 mm
L2
24.200 mm
HEX
Schlüsselweite
14.000 mm
P
15.000 mm
Z
13.800 mm
NENN
Nennweite
4.800 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.0110 kg
GTIN
4052568309800