Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
NPQP-LQ-FD (BR) - Otomatik / disli L-tipi rakor
Malzeme listesi
133167 NPQP-LQ-R18-Q8-FD
TNR
Ürün numarası
133167
TYP
Tip
NPQP-LQ-R18-Q8-FD
D
Pnömatik port
8.000 mm
R
Diş
R1/8
A
8.000 mm
B
50.400 mm
C
18.100 mm
E
22.200 mm
L1
46.400 mm
L2
24.200 mm
HEX
Anahtar ağız genişliği
14.000 mm
P
15.000 mm
Z
13.800 mm
NENN
Nominal genişlik
4.800 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.0110 kg
GTIN
4052568309800