Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
NPQP-LQ-FD (BR) - Raccord coudé
Nomenclature
133167 NPQP-LQ-R18-Q8-FD
TNR
N° de pièce
133167
TYP
Type
NPQP-LQ-R18-Q8-FD
D
Raccord pneumatique
8.000 mm
R
Filetage
R1/8
A
8.000 mm
B
50.400 mm
C
18.100 mm
E
22.200 mm
L1
46.400 mm
L2
24.200 mm
HEX
Ouverture de clé
14.000 mm
P
15.000 mm
Z
13.800 mm
NENN
Diamètre nominal
4.800 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.0110 kg
GTIN
4052568309800