Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
nsb - 氮气弹簧-固定型
Bill of material
NSB-A-S80-N150
CNSORDERNO
订购号
CODE
代号
NSB
XH
前端形式
S
行程
N
氮气反作用力
KG
氮气反作用力
D
18
B
8
L
max
M
PDF
nsb.pdf
LX
类型
固定型
CZ1
气缸材质
20#冷拔精密无缝钢管
CZ2
活塞杆
45#
CZ3
气体
氮气(N2)
BMCL1
活塞杆表面处理
镀硬铬
BMCL2
前端部A
镀彩锌
BMCL3
前端部B
镀铬
SYWD
使用温度
-20℃-60℃
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models