NSB-A-S80-N150
A&T-3D Gallery
zonghe
danqitanhuang
danqitanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/danqitanhuang/danqitanhuang/nsb.prj},{NB=NSB-A-S80-N150},{CODE=NSB},{XH=A},{XHH='A','B'},{S=80},{N=150},{KG=15.3},{D=18},{B=8},{L=211},{M=126.5},{A=6},{PDF=nsb.pdf},{PPATH=nsb/nsb5.prj},{LX=固定型},{CZ1=20#冷拔精密无缝钢管},{CZ2=45#},{CZ3=氮气(N2)},{BMCL1=镀硬铬},{BMCL2=镀彩锌},{BMCL3=镀铬},{SYWD=-20℃-60℃}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
nsb - 氮气弹簧-固定型
Bill of material
NSB-A-S80-N150
CNSORDERNO
订购号
NSB-A-S80-N150
NSB-A-S80-N150
CODE
代号
NSB
XH
前端形式
A
B
A
B
S
行程
80
80
N
氮气反作用力
150
150
KG
氮气反作用力
15.3
15.3
D
18
B
8
L
max
211
211
M
126.5
126.5
PDF
nsb.pdf
LX
类型
固定型
CZ1
气缸材质
20#冷拔精密无缝钢管
CZ2
活塞杆
45#
CZ3
气体
氮气(N2)
BMCL1
活塞杆表面处理
镀硬铬
BMCL2
前端部A
镀彩锌
BMCL3
前端部B
镀铬
SYWD
使用温度
-20℃-60℃
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청