Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NSB2-12GM50-2E2-S2D2 - Induktive Sensoren
Stückliste
NSB2-12GM50-2E2-S2D2
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NSB2-12GM50-2E2-S2D2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NSB2-12GM50-2E2-S2D2
EAN
4050143377152
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NSB2-12GM50-2E2-S2D2
BAD947008
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD815006
Schaltabstand
2 mm
BAD915006
Spannungsart
DC
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
Polyvinylchlorid
AAD250007
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
BAD826005
Durchmesser des Sensors
12 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAD856005
Länge des Sensors
60 mm
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.100
LENGTH
0.194
WIDTH
0.097
DEPTH
0.048
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt