Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
NSE3 138-V1 - Система быстрой смены паллет
Спецификация
SCHUNK-1313723 NSE3 138-V1
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
STELLUNG
Фиксирующий ползун положение
DURMES
Durchmesser
138 mm
EINZUGKRA
Прижимная сила
8.0 kN
EINZUGKRAT
Прижимная сила с функцией «турбо»
28.0 kN
ENTRIEDRU
Давление разблокировки
6 bar
WIEHOLGEN
Повторяемость
0.005 mm
EIGENMASSE
Масса
kg
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84662098