Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
NSE3 138-V1 - Sistema de cambio rápido de palés
Lista de materiales
SCHUNK-1313723 NSE3 138-V1
IDNR
ID
TYP
Denominación
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
STELLUNG
Posición de corredera de sujeción
DURMES
Durchmesser
138 mm
EINZUGKRA
Fuerza de retracción:
8.0 kN
EINZUGKRAT
Fuerza de tiro, con turbo
28.0 kN
ENTRIEDRU
Presión de desbloqueo
6 bar
WIEHOLGEN
Repetibilidad
0.005 mm
EIGENMASSE
Peso
kg
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84662098