Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
NSE3 138-V1 - Système de bridage au point zéro
Nomenclature
SCHUNK-1313723 NSE3 138-V1
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
STELLUNG
Position de coulisseau de serrage
DURMES
Diamètre
138 mm
EINZUGKRA
Force de plaquage
8.0 kN
EINZUGKRAT
Force de plaquage avec turbo
28.0 kN
ENTRIEDRU
Pression de déverrouillage
6 bar
WIEHOLGEN
Répétabilité
0.005 mm
EIGENMASSE
Poids
kg
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84662098