Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 54
HELP_VARIABLE
Azienda
SLV
Descrizione
NUMINOS DL XS - Incasso a plafone per interni LED
Lista materiale
1005525
ON
Numero articolo
LOD
Livello del dettaglio
AX
Pittogramma
EAN
Ean11
AKSCODE
Codice secondo il sistema di classificazione articolo
0101020201
CATEGORY
Testo sistema di classificazione articolo
Incasso a plafone per interni LED
PN
Nome del prodotto
NUMINOS DL XS
TITLE
Nome del prodotto
LONGTEXT
Descrizione estesa del prodotto
FAM
Famiglia
NUMINOS
PRTYP
Tipo di prodotto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Paese di origine
CN
CTN
Numero tariffa del prodotto
94051190900
WR
Garanzia
5
ACSKU
Accessori SKU
1005609,1005610,1005611,1005612,1005613,1005614,1005615
ACEAN
Accessori EAN
4024163255417,4024163255400,4024163255394,4024163255387,4024163255370,4024163255363,4024163255356
COLOR1
Colore 1
COLOR2
Colore 2
MAT1
Materiale 1
Alluminio
MAT2
Materiale 2
Policarbonato (PC)
ST2
Struttura di superficie 2
FF
Forma delle lampade
rotonda
RAS
Tensione secondaria ma/V
200 V
CUI
Corrente in a
0.2 A
OPTE
Temperatura di esercizio
-20-40°C
EEK
Contiene sorgenti luminose CEE D
OLOLM
Potenza luminosa totale in lm
LTH
Durata di vita in ore
50000
PRLE
Lunghezza del prodotto
4.5 cm
PRWI
Larghezza del prodotto
6.5 cm
PRHE
Altezza del prodotto
6.5 cm
PRDI
Diametro del prodotto
6.5 cm
PALE
Lunghezza pacco
7 cm
PAWI
Larghezza pacco
7 cm
PAHE
Altezza pacco
5 cm
CODE
Profondità fessura
11 cm
CODI
Diametro fessura
5.5 cm
COFO
Forma fessura
rund
NEWE
Peso netto
0.09 kg
BRWE
Peso lordo
0.096 kg
MUPA
Imballaggio esterno
0
IRSKC
Classe IK
IK02
IPSC
Codice di sicurezza IP
IP 20 / IP 44
SACL
Classe di sicurezza
III
MOU
Montaggio
Installazione
MOUDE
Montaggio dettagliato
Plafone
VAWAT
Variante del wattaggio
7
VALUOU
Versione rendimento in lumen
VALICO
Variante temperatura del colore
VACRI
Versione CRI
90
VABEAN
Versione angolo di emissione
UGRSPC
Proprietà UGR
VERTS
Stato di distribuzione
true
PRVO
Volumi del prodotto
245
PAVO
Volume pacco
245
PRGR
Gruppo del prodotto
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XS
HPOP
Con spina
No
HPBI
Immagine prodotto principale
HTML (Online)
WEPR
Altri immagini del prodotto
HTML (Online)
HAAM
Immagine dell'ambiente principale
HTML (Online)
WEAM
Altre immagini dell'ambiente
HTML (Online)
MASN
Disegno quotato
HTML (Online)
PROBDE
Scheda tecnica prodotto
HTML (Online)
LPDA
File di progettazione dell'illuminazione
HTML (Online)
LVKU
Curva di distribuzione della luce
HTML (Online)
DDA
File in 3D
HTML (Online)
CEER
Dichiarazione CE
HTML (Online)
ANTU
Istruzioni
HTML (Online)
ASDD
Disegno delle dimensioni di montaggio
HTML (Online)