Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 54
HELP_VARIABLE
Company
SLV
Description
NUMINOS DL XS - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
Bill of material
1005525
ON
Artikelnummer
LOD
Detaillevel
AX
Piktogramm
EAN
Ean11
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
0101020201
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
Indoor Deckenaufbauleuchte LED
PN
Produktname
NUMINOS DL XS
TITLE
Produktname
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
FAM
Familie
NUMINOS
PRTYP
Produktart
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Ursprungsland
CN
CTN
Warentarifnummer
94051190900
WR
Garantie
5
ACSKU
Zubehör EAN
1005609,1005610,1005611,1005612,1005613,1005614,1005615
ACEAN
Zubehör EAN
4024163255417,4024163255400,4024163255394,4024163255387,4024163255370,4024163255363,4024163255356
COLOR1
Farbe 1
COLOR2
Farbe 2
MAT1
Werkstoff 1
Aluminium
MAT2
Werkstoff 2
Polycarbonat (PC)
ST2
Oberflächen Struktur 2
FF
Leuchten form
rund
RAS
Sekundät Spannung ma/V
200 V
CUI
Strom in a
0.2 A
OPTE
Betriebstemperatur
-20-40°C
EEK
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
LTH
Lebensdauer in Stunden
50000
PRLE
Produktlänge
4.5 cm
PRWI
Produktbreite
6.5 cm
PRHE
Produkthöhe
6.5 cm
PRDI
Produktdruchmesser
6.5 cm
PALE
Paketlänge
7 cm
PAWI
Paketbreite
7 cm
PAHE
Pakethöhe
5 cm
CODE
Ausschnitt Tiefe
11 cm
CODI
Ausschnitt Durchmesser
5.5 cm
COFO
Ausschnitt Form
rund
NEWE
Nettogewicht
0.09 kg
BRWE
Bruttogewicht
0.096 kg
MUPA
Umverpackung
0
IRSKC
IK Klasse
IK02
IPSC
IP-Sicherheitscode
IP 20 / IP 44
SACL
Sicherheitsklasse
III
MOU
Montage
Einbau
MOUDE
Montage detailliert
Decke
VAWAT
Variante Wattage
7
VALUOU
Variante Lumenausbeute
VALICO
Variante Farbtemperatur
VACRI
Variante CRI
90
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
UGRSPC
UGR Eigenschaft
VERTS
Vertriebstatus
true
PRVO
Produktvolumen
245
PAVO
Paketvolumen
245
PRGR
Produktgruppe
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XS
HPOP
Mit Stecker
Nein
HPBI
Hauptproduktbild
HTML (Online)
WEPR
Weitere Produktbilder
HTML (Online)
HAAM
Haupt Ambientebild
HTML (Online)
WEAM
Weitere Ambientebilder
HTML (Online)
MASN
Maßzeichnung
HTML (Online)
PROBDE
Produktdatenblatt
HTML (Online)
LPDA
Lichtplanungsdatei
HTML (Online)
LVKU
Lichtverteilungskurve
HTML (Online)
DDA
3D Datei
HTML (Online)
CEER
CE Erklärung
HTML (Online)
ANTU
Anleitung
HTML (Online)
ASDD
Montagemaßzeichnung
HTML (Online)