Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
SLV
Descrizione
NUMINOS PD DALI XL - Sospensione per interni LED
Lista materiale
1005786
ON
Numero articolo
LOD
Livello del dettaglio
AX
Pittogramma
EAN
Ean11
AKSCODE
Codice secondo il sistema di classificazione articolo
01010401
CATEGORY
Testo sistema di classificazione articolo
Sospensione per interni LED
PN
Nome del prodotto
NUMINOS XL
TITLE
Nome del prodotto
LONGTEXT
Descrizione estesa del prodotto
FAM
Famiglia
NUMINOS
PRTYP
Tipo di prodotto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Paese di origine
CN
CTN
Numero tariffa del prodotto
94051190900
WR
Garanzia
5
INDE
Apparecchio di alimentazione incluso
Driver LED incl,
INAC
Accessori inclusi
Materiale per il montaggio incluso,
ACSKU
Accessori SKU
1006170
ACEAN
Accessori EAN
4024163262507
COLOR1
Colore 1
COLOR2
Colore 2
schwarz
MAT1
Materiale 1
Alluminio
MAT2
Materiale 2
Policarbonato (PC)
FF
Forma delle lampade
cilindrico
RV
Tensione nominale
220-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Tensione secondaria ma/V
900 V
CUI
Corrente in a
0.9 A
WEWA
Wattaggio ponderato
36
EEK
Contiene sorgenti luminose CEE D
INCU
Corrente di entrata
15
ICTIM
Tempo di corrente di spunto in microsecondi
100 ms
OLOLM
Potenza luminosa totale in lm
QSB
Numero di coni luminosi separati
1
PRLE
Lunghezza del prodotto
25.8 cm
PRWI
Larghezza del prodotto
12 cm
PRHE
Altezza del prodotto
12 cm
PRDI
Diametro del prodotto
12 cm
PELE
Lunghezza pacco
250 cm
PALE
Lunghezza pacco
27 cm
PAWI
Larghezza pacco
14 cm
PAHE
Altezza pacco
14 cm
CAHE
Altezza rosone
2.9 cm
CADI
Diametro rosone
10.3 cm
CAFO
Forma rosone
round
NEWE
Peso netto
2 kg
BRWE
Peso lordo
2.14 kg
MUPA
Imballaggio esterno
0
SACL
Classe di sicurezza
I
DIMM
Dimmerabile
1
DIMT
Tecnologia di dimmerazione
DALI
MOU
Montaggio
Costruzione
MOUDE
Montaggio dettagliato
Plafone
VAWAT
Variante del wattaggio
36
VALUOU
Versione rendimento in lumen
VALUPW
Versione lumen per Watt
VALICO
Variante temperatura del colore
VACRI
Versione CRI
90
VABEAN
Versione angolo di emissione
UGRSPC
Proprietà UGR
RAPRVO
Tensione nominale principale
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tensione corrente
220-240
UTFRE
Frequenza utile
50/60
VERTS
Stato di distribuzione
true
PRVO
Volumi del prodotto
5292
PAVO
Volume pacco
5292
PRGR
Gruppo del prodotto
SUB_MOD_NUMINOS_PD_XL
MWGISM
Sezione massima del filo in millimetri quadrati
2.5 sq mm
HPOP
Con spina
No
HPBI
Immagine prodotto principale
HTML (Online)
WEPR
Altri immagini del prodotto
HTML (Online)
HAAM
Immagine dell'ambiente principale
HTML (Online)
WEAM
Altre immagini dell'ambiente
HTML (Online)
MASN
Disegno quotato
HTML (Online)
PROBDE
Scheda tecnica prodotto
HTML (Online)
LPDA
File di progettazione dell'illuminazione
HTML (Online)
LVKU
Curva di distribuzione della luce
HTML (Online)
DDA
File in 3D
HTML (Online)
CEER
Dichiarazione CE
HTML (Online)
ANTU
Istruzioni
HTML (Online)
ASDD
Disegno delle dimensioni di montaggio
HTML (Online)