Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SLV
Description
NUMINOS PD DALI XL - Suspension intérieur LED
Nomenclature
1005786
ON
Référence article
LOD
Niveau de détail
AX
Pictogramme
EAN
Ean11
AKSCODE
Système de classification des articles Code
01010401
CATEGORY
Système de classification des articles Texte
Suspension intérieur LED
PN
Nom du produit
NUMINOS XL
TITLE
Nom du produit
LONGTEXT
Description détaillée du produit
FAM
Famille
NUMINOS
PRTYP
Type de produit
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Pays d'origine
CN
CTN
Numéro de tarif des marchandises
94051190900
WR
Garantie
5
INDE
Dispositif d'alimentation inclus
Driver LED inclus
INAC
Accesoires inclus
Matériel de fixation fourni
ACSKU
Accessoires SKU
1006170
ACEAN
Accessoires EAN
4024163262507
COLOR1
Coloris 1
COLOR2
Coloris 2
schwarz
MAT1
Matériau 1
Aluminium
MAT2
Matériau 2
Polycarbonate (PC)
FF
Lampes forme
cylindrique
RV
Tension nominale
220-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Tension secondaire ma/V
900 V
CUI
Courant en a
0.9 A
WEWA
Puissance en W pondérée
36
EEK
Contient des sources lumineuses de EEC E
INCU
Temps d'activation du courant
15
ICTIM
Temps d'activation du courant en microsecondes
100 ms
OLOLM
Puissance lumineuse totale en lm
QSB
Nombre de cônes de lumière distincts
1
PRLE
Longueur du produit
25.8 cm
PRWI
Largeur du produit
12 cm
PRHE
Hauteur du produit
12 cm
PRDI
Diamètre du produit
12 cm
PELE
Longueur du paquet
250 cm
PALE
Longueur du paquet
27 cm
PAWI
Largeur du paquet
14 cm
PAHE
Hauteur du paquet
14 cm
CAHE
Hauteur du cache-piton
2.9 cm
CADI
Diamètre du cache-piton
10.3 cm
CAFO
Forme du cache-piton
round
NEWE
Poids net
2 kg
BRWE
Poids brut
2.14 kg
MUPA
Suremballage
0
SACL
Classe de sécurité
I
DIMM
Variable
1
DIMT
Technologie du variateur
DALI
MOU
Montage
En saillie
MOUDE
Détails du montage
Plafonnier
VAWAT
Variante Puissance en W
36
VALUOU
Variante Rendement en lumens
VALUPW
Variante Lumen par Watt
VALICO
Variante Température de couleur
VACRI
Variante CRI
90
VABEAN
Variante Angle de rayonnement
UGRSPC
Propriété UGR
RAPRVO
Tension nominale primaire
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tension d'alimentation
220-240
UTFRE
Fréquence utile
50/60
VERTS
Statut de distribution
true
PRVO
Volume du produit
5292
PAVO
Volume du paquet
5292
PRGR
Groupe de produit
SUB_MOD_NUMINOS_PD_XL
MWGISM
Section maximale du fil en millimètres carrés
2.5 sq mm
HPOP
Avec fiche
Non
HPBI
Image produit principale
HTML (Online)
WEPR
Plus d'images du produit
HTML (Online)
HAAM
Image d'ambiance principale
HTML (Online)
WEAM
Plus d'images d'ambiance
HTML (Online)
MASN
Schéma
HTML (Online)
PROBDE
Fiche produit
HTML (Online)
LPDA
Fichier Concept d'éclairage
HTML (Online)
LVKU
Courbe de distribution de la lumière
HTML (Online)
DDA
Fichier 3D
HTML (Online)
CEER
Déclaration CE
HTML (Online)
ANTU
Mode d'emploi
HTML (Online)
ASDD
Schéma de montage
HTML (Online)