Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Nutenstein -N- Befestigungssatz - Zubehör
Stückliste
4026202 Nutenstein -N- Befestigungsatz M8
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
TYPE
Type
M8
BEST
Best.-Nr.
CNSMAT
Werkstoff
Stahl verzinkt
NG
passend ab Nutengeometrie
A
Höhe Nutenstein
8 mm
B
Breite Absatz Nutenstein
10 mm
C
Länge Nutenstein
13 mm
D
Gesamtbreite Nutenstein
15 mm
E
4 mm
M
Gewinde
M8
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellemenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Informationen auf der Website RK Rose+Krieger
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.077 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-01-03
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
76169910
ROHSWWW
Zertifikat ROHS
REACHWWW
Zertifikat REACH