Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NUTFNA, NUTFNB, TNUTFNA, TNUTFNB - Unité de détection pour écrou à souder, capteur encastré, écrou
Nomenclature
NUTFNA8-P4.5-B14.0-L5-A30-E1
PN
Réf. pièce
NUTFNA8-P4.5-B14.0-L5-A30-E1
TP
Type sélectionnable
NUTFNA, NUTFNB, TNUTFNA, TNUTFNB
TSHP
Forme d'embout
MAT
Matériau
HARD
Dureté
-
D
d sélectionnable
mm
DTOL
Tolérance D
-0.005/-0.014 mm
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
L
Sélection de L
mm
A
Sélection de A (degré)
E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
H
11 mm
BB
b
4 mm
AN
Écrous utilisables
M6
ALT1
Rondelle
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés