Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
NV - Trionix High Impact Polymer V-Groove Wheel
Bill of material
NV0522808
PN
Part No.
DIA
Wheel Diameter
Zoll
WIDTH
Tread Width
2
CAP
Capacity
2160 lbs.
HUB
Hub Length
2-7/16
BORE
Bore ID
2 Zoll
BEARING
Bearing ID
1/2
A
V-Groove Width
0.88 Zoll
B
V-Groove Depth
0.44 Zoll
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Range
-30°F to +220°F
HARD
Hardness
78-82 Shore D
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen