Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Colson Group
Description
NV - Trionix High Impact Polymer V-Groove Wheel
Nomenclature
NV0522808
PN
Part No.
DIA
Wheel Diameter
Pouce
WIDTH
Tread Width
2
CAP
Capacity
2160 lbs.
HUB
Hub Length
2-7/16
BORE
Bore ID
2 Pouce
BEARING
Bearing ID
1/2
A
V-Groove Width
0.88 Pouce
B
V-Groove Depth
0.44 Pouce
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Range
-30°F to +220°F
HARD
Hardness
78-82 Shore D
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés