Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NVA, NVF - Joints toriques-Série V-JIS B 2401
Nomenclature
NVA55
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
HARD
Dureté (JIS Hs)
70+/-5
COLOR
Couleur
Noir
OT
Plage de température de fonctionnement possible (°C)
-30~100
JISC
Code JIS
Niveau 1A
AP
Applications
Résistance à l'huile minérale
NO
NN
Numéro nominal JIS
W
4.0 mm
WTOL
Tolérance de W
+0.1/-0.1 mm
DDOO
do Diamètre intérieur
mm
DDOOTOL
do Tolérance de diamètre intérieur
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés