Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
NVD3 - Nachfüllvibrationsdosierer
Stückliste
50439542 Nachfüllvibrationsdosierer NVD3/5
BNR
Bestellnummer
TYP
Typ
NVD3/5
MAT
Werkstoff
A
Mass A
545.6 mm
B
Mass B
178.9 mm
C
Mass C
293.4 mm
D
Mass D
168 mm
E
Mass E
260 mm
F
Mass F
72 mm
G
Mass G
M5
H
Mass H
11 mm
I
Mass I
163.4 mm
K
Mass K
155 mm
L
Mass L
301 mm
M
Mass M
98 mm
XL
Mass XL
Auf Anfrage / Sur demande / On request
FV
Füllvolumen
5 l
BS
Betriebsspannung
VAC
NF
Netzfrequenz
Hz
SW
Spulenwiederstand
140 Ohm
GS
Gerätesicherung
F0.3 A
ST
Schutzart
IP54
BF
Betriebsfrequenz (Schwingungen pro min)
GEW
Gewicht
15.436 kg
FG
Füllgewicht
2 kg
FD
Federpaketdicke max.
8 mm
FD1
Federdicke (Standard)
1.5 mm
LS
Luftspalt (Magnet-Joch)
0.4-0.9 mm
MT
Installierter Magnettyp
EL60-20
ML
Magnetleistung
45 VA
UT
Umgebungstemperatur
- 10 bis +45 °C
LF
Lärmemission ohne Fördergut
<70 dB
MH
Messhöhe / Messabstand
1,6 / 1 m
MR
Messrichtung zur Lärmquelle
90 °
MM
Messmethode
A-Bewertung mm
LA
Stromaufnahme
0.2 A
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070