Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
NVD3 - Remplissage - Dosage à force de vibrations
Nomenclature
50439542 Remplissage - Dosage à force de vibrations NVD3/5
BNR
Article No.
TYP
Type
NVD3/5
MAT
Materiau
A
Dimension A
545.6 mm
B
Dimension B
178.9 mm
C
Dimension C
293.4 mm
D
Dimension D
168 mm
E
Dimension E
260 mm
F
Dimension F
72 mm
G
Dimension G
M5
H
Dimension H
11 mm
I
Dimension I
163.4 mm
K
Dimension K
155 mm
L
Dimension L
301 mm
M
Dimension M
98 mm
XL
Dimension XL
Auf Anfrage / Sur demande / On request
FV
Volume de remplissage
5 l
BS
Voltage
VAC
NF
Alimenation
Hz
SW
Résistance de la bobine
140 Ohm
GS
Fusible de l'appareil
F0.3 A
ST
Protection
IP54
BF
Frequence du vibreur (Vibrations par min)
GEW
Poids (sans canal de dosage)
15.436 kg
FG
Poids de remplissage
2 kg
FD
Epaisseur du bloc-ressort max.
8 mm
FD1
Epaisseur du ressort (standard)
1.5 mm
LS
Espace entre bobine et culasse
0.4-0.9 mm
MT
Type d’aimant installé
EL60-20
ML
Puissance de l’aimant
45 VA
UT
Température ambiante
- 10 bis +45 °C
LF
Emission sonore : niveau sonore continu (sans marchandise à transporter)
<70 dB
MH
Mesure de la taille / distance
1,6 / 1 m
MR
Sens de mesure par rapport à la source sonore
90 °
MM
Méthode de mesure
Evaluation A mm
LA
Capacité de remplissage
0.2 A
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070