Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 34
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
NZRR-L-075-ST-GG - Normzahnriemenräder, Zoll-Teilung DIN 5294, Teilung L, Zahnriemenbreite 19.1mm
Stückliste
18222600
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
MAT
Material
BZ
Bezeichnung
TL
Teilung
L=3/8" (9.525 mm)
ZRB
Zahnriemenbreite
075 = 19.1 mm
Z
Zähnezahl
AUSF
Ausführung
DE
De
mm
DF
Df
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
25.4 mm
L
mm
B
mm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84835080
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen