Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
18113000
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_mxl_012_zoll.prj},{NB=18113000},{ARTNR=18113000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{TL=MXL=0.08\" (2.032 mm)},{ZRB=012 = 3.175 mm},{Z=30},{AUSF=1F},{DE=18.90},{DF=23},{D=19.40},{ND=12},{B1=5.6},{L=10},{B=4},{GEW=10.0},{TYP=1},{RB=6.350},{ZTL=2.032},{OZB=0.84},{ZT=0.69},{R1=0.13},{R2=0.25},{BB=0.5},{KD=20.0},{ID=14.0},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
NZRR-MXL-012-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距ISO 5294,间距MXL,正时皮带宽度012=3.175mm
明细表
18113000
ARTNR
产品编号
18113000
18113000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
BZ
名称
30 MXL 012-1F
30 MXL 012-1F
TL
沥青
MXL=0.08" (2.032 mm)
ZRB
齿带宽度
012 = 3.175 mm
Z
齿数
30
30
AUSF
版本
1F
1F
DE
德
18.90
18.90
mm
DF
Df
23
23
mm
D
d
19.40
19.40
mm
ND
12
12
mm
B1
b
5.6
5.6
mm
L
10
mm
B
4
4
mm
GEW
重量
10.0
10.0
g
CTN
海关税则号
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求