Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 15
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
NZRR-MXL-025-AL - Standardowe koła pasowe, podziałka calowa ISO 5294, podziałka MXL, szerokość paska zębatego 025=6,35mm.
Lista materiałowa
18133000
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Stop aluminium
MAT
Materiał
BZ
Oznaczenie
TL
Skok
MXL=0.08" (2.032 mm)
ZRB
Szerokość pasa zębatego
025 = 6.35 mm
Z
Liczba zębów
AUSF
Wersja
DE
De
mm
DF
Df
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
mm
L
16 mm
B
mm
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
84835080
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD