Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Hülsen
Beschreibung
O-Ring, Perbunan, NBR 70, für Tankwagenflansche, rund
Stückliste
8010105009704
ARTNR
Artikelnummer
8010105009704
D
Außen-Ø
105 mm
D1
Innen-Ø
97 mm
B
Ø
4 mm
GEW
Theoretisches Gewicht [kg/Stk.]
0.01
BEZ
Artikel-Bezeichnung
O-Ring, Perbunan, NBR 70, für Tankwagenflansche, rund
PG
Produktgruppe
Flansche
PUG
Produktuntergruppe
O-Ringe
AUS
Ausführung
gespritzt
WERK
Vormaterial
Perbunan, NBR 70 schwarz
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen