Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
O402 - FLAT HINGE WITH LOWERED PIVOT PIN AND THROUGH HOLES
Stückliste
O402045.TG06.501
CODE
art.
O402045.TG06.501
MIS01
I
45 mm
MIS02
C
50 mm
MIS03
A
63 mm
MIS04
B
70 mm
MIS05
E
10 mm
MIS06
F
9 mm
MIS07
h
11 mm
MIS08
h1
6 mm
MIS09
H
21.5 mm
MIS10
d2
5 mm
MIS11
d3
12 mm
MIS12
d1
6.5 mm
MIS13
Weight
45 gr
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen