Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descripción
O402 - FLAT HINGE WITH LOWERED PIVOT PIN AND THROUGH HOLES
Lista de materiales
O402045.TG06.501
CODE
art.
O402045.TG06.501
MIS01
I
45 mm
MIS02
C
50 mm
MIS03
A
63 mm
MIS04
B
70 mm
MIS05
E
10 mm
MIS06
F
9 mm
MIS07
h
11 mm
MIS08
h1
6 mm
MIS09
H
21.5 mm
MIS10
d2
5 mm
MIS11
d3
12 mm
MIS12
d1
6.5 mm
MIS13
Weight
45 gr
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD