Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
O470 - DETENT HINGE WITH PRESET POSITIONS AND HOLE COVER CAP
Stückliste
O47034.T115G5.501N0.7
CODE
art.
MIS01
I
34 mm
MIS02
C
34 mm
MIS03
deg
MIS04
Nm
mm
MIS05
A
51 mm
MIS06
B
57 mm
MIS07
H
18 mm
MIS08
h
10.5 mm
MIS09
h1
9 mm
MIS10
D
10.5 mm
MIS11
d1
5.5 mm
MIS12
Weight
43 gr
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen