Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
O505 - ASYMMETRICAL FLAT ZAMAK HINGE WITH THREADED STUD
Nomenclature
O505077.ZM08X1401
CODE
Art.
MIS01
C
77.5 mm
MIS02
C1
45 mm
MIS03
C2
22.5 mm
MIS04
I
60 mm
MIS05
A
110 mm
MIS06
B
80 mm
MIS07
L
75 mm
MIS08
L1
35 mm
MIS09
h
8 mm
MIS10
H
15 mm
MIS11
d16g
M8 mm
MIS12
Q
15 mm
MIS13
Weight
387 gr
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés