Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
O505 - ASYMMETRICAL FLAT ZAMAK HINGE WITH THREADED STUD
Lista materiale
O505077.ZM08X1401
CODE
Art.
MIS01
C
77.5 mm
MIS02
C1
45 mm
MIS03
C2
22.5 mm
MIS04
I
60 mm
MIS05
A
110 mm
MIS06
B
80 mm
MIS07
L
75 mm
MIS08
L1
35 mm
MIS09
h
8 mm
MIS10
H
15 mm
MIS11
d16g
M8 mm
MIS12
Q
15 mm
MIS13
Weight
387 gr
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD