Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
O505 - ASYMMETRICAL FLAT ZAMAK HINGE WITH THREADED STUD
Bill of material
O505077.ZM08X1401
CODE
Art.
MIS01
C
77.5 mm
MIS02
C1
45 mm
MIS03
C2
22.5 mm
MIS04
I
60 mm
MIS05
A
110 mm
MIS06
B
80 mm
MIS07
L
75 mm
MIS08
L1
35 mm
MIS09
h
8 mm
MIS10
H
15 mm
MIS11
d16g
M8 mm
MIS12
Q
15 mm
MIS13
Weight
387 gr
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD