Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
O505 - ASYMMETRICAL FLAT ZAMAK HINGE WITH THREADED STUD
Bill of material
O505077.ZM08X1401
CODE
Art.
MIS01
C
77.5 mm
MIS02
C1
45 mm
MIS03
C2
22.5 mm
MIS04
I
60 mm
MIS05
A
110 mm
MIS06
B
80 mm
MIS07
L
75 mm
MIS08
L1
35 mm
MIS09
h
8 mm
MIS10
H
15 mm
MIS11
d16g
M8 mm
MIS12
Q
15 mm
MIS13
Weight
387 gr
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей