Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
O505 - ASYMMETRICAL FLAT ZAMAK HINGE WITH THREADED STUD
Bill of material
O505077.ZM08X1401
CODE
Art.
MIS01
C
77.5 mm
MIS02
C1
45 mm
MIS03
C2
22.5 mm
MIS04
I
60 mm
MIS05
A
110 mm
MIS06
B
80 mm
MIS07
L
75 mm
MIS08
L1
35 mm
MIS09
h
8 mm
MIS10
H
15 mm
MIS11
d16g
M8 mm
MIS12
Q
15 mm
MIS13
Weight
387 gr
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型