Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
O510 - VERTICAL ZAMAK HINGE
Bill of material
O510054.ZG05.501
CODE
Art.
MIS01
I
4
MIS02
IA
9 mm
MIS03
Ib
54 mm
MIS04
IB
34 mm
MIS05
IC
12.5 mm
MIS06
ID
17 mm
MIS07
A
19.5 mm
MIS08
a
14 mm
MIS09
B
60 mm
MIS10
b
66 mm
MIS11
C
19 mm
MIS12
D
24 mm
MIS13
H
25 mm
MIS14
h
5 mm
MIS15
h1
13 mm
MIS16
h2
6 mm
MIS17
d1
5.3 mm
MIS18
Weight
100 gr
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей