Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
O510 - VERTICAL ZAMAK HINGE
Bill of material
O510054.ZG05.501
CODE
Art.
MIS01
I
4
MIS02
IA
9 mm
MIS03
Ib
54 mm
MIS04
IB
34 mm
MIS05
IC
12.5 mm
MIS06
ID
17 mm
MIS07
A
19.5 mm
MIS08
a
14 mm
MIS09
B
60 mm
MIS10
b
66 mm
MIS11
C
19 mm
MIS12
D
24 mm
MIS13
H
25 mm
MIS14
h
5 mm
MIS15
h1
13 mm
MIS16
h2
6 mm
MIS17
d1
5.3 mm
MIS18
Weight
100 gr
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir