Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
O515 - BASIC PUNCHED STEEL HINGE WITH THROUGH HOLES
Bill of material
O515040.VG06.501
CODE
Art.
MIS01
C
40 mm
MIS02
I
40 mm
MIS03
A
60 mm
MIS04
B
60 mm
MIS05
F
10 mm
MIS06
H
17 mm
MIS08
h
4 mm
MIS09
h1
9 mm
MIS10
d1
6.8 mm
MIS11
Weight
143 gr
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Boteco
    O300 - METAL HINGE WITH THROUGH HOLES
    Bäcker
    BK38.0151 - Hinges with a through bore
    Boteco
    O400 - HINGE WITH THROUGH HOLES
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model