Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
O515 - BASIC PUNCHED STEEL HINGE WITH THROUGH HOLES
Bill of material
O515040.VG06.501
CODE
Art.
MIS01
C
40 mm
MIS02
I
40 mm
MIS03
A
60 mm
MIS04
B
60 mm
MIS05
F
10 mm
MIS06
H
17 mm
MIS08
h
4 mm
MIS09
h1
9 mm
MIS10
d1
6.8 mm
MIS11
Weight
143 gr
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Boteco
    O300 - METAL HINGE WITH THROUGH HOLES
    Bäcker
    BK38.0151 - Hinges with a through bore
    Boteco
    O400 - HINGE WITH THROUGH HOLES
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)