Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
O530 - BASIC VERTICAL LIFT-OFF HINGE
Bill of material
O530019.ZM0501
CODE
Art.
MIS01
I
19 mm
MIS02
IB
25.5 mm
MIS03
IC
10 mm
MIS04
A
15 mm
MIS05
B
64.5 mm
MIS06
C
17 mm
MIS07
d1
M5 mm
MIS08
Weight
86 gr
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Boteco
    O520 - VERTICAL ZAMAK HINGE WITH SINGLE THREADED MOUNT
    Dirak
    6-1000 - Bridge Handle PA
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей