Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBG8000-R201-2EP-IO-V15 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
OBG8000-R201-2EP-IO-V15
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBG8000-R201-2EP-IO-V15
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke (Glas) OBG8000-R201-2EP-IO-V15
EAN
4050143258079
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBG8000-R201-2EP-IO-V15
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
9000 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
0 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
AAM476004
Ausführung der Kommunikationsschnittstelle
IO-Link
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht polarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
15 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
41.7 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
61.7 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
500.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.075
WIDTH
0.040
DEPTH
0.013
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt