Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OBK12 - Wear-resistant thin-walled shoulder type of plastic sliding bearing
Bill of material
OBK12-d3-L3
CODE
Code
OBK12
TYPE
Types of
Wear-resistant thin-walled shoulder type
MAT
Material
Engineering plastics containing lubricants and special fillers
OPE
Operating temperature
-50°C~90°C
DD
d
mm
DDTOL
dtoll
+0.054/+0.014
L
mm
D
4.5 mm
H
a
7.5 mm
T
0.75 mm
BB
b
0.3 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen