Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OBK71_72 - 铝塑滑动轴承座(单件):封闭性、开口型
明细表
OBK71-d12
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
材质
固定座:铝合金/滑动膜:工程塑料
SUR
表面处理
固定座:阳极氧化
SET
使用温度
-50℃/90℃
DD
d
mm
DDTOL
d公差
+0.088/+0.030
W
mm
H
mm
A
mm
HH
h
mm
U
80 °
W1
mm
S1
S2
M5
L1
mm
L2
mm
L3
mm
DLD0
动载荷
Pa
DLD90
动载荷
Pa
DLD180
动载荷
Pa
SLD0
静载荷
Pa
SLD90
静载荷
Pa
SLD180
静载荷
Pa
WET
重量
g
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型