Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBR15M-R200-A5-IO-V1 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
OBR15M-R200-A5-IO-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBR15M-R200-A5-IO-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter OBR15M-R200-A5-IO-V1
EAN
4050143483020
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBR15M-R200-A5-IO-V1
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
18500 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
20 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
AAM476004
Ausführung der Kommunikationsschnittstelle
IO-Link
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht polarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
15 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
41.7 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
50.6 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.067
WIDTH
0.041
DEPTH
0.015
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt