Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBT30-R2F-E0 - Reflexionslichttaster
Stückliste
OBT30-R2F-E0
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBT30-R2F-E0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichttaster (HGA) OBT30-R2F-E0
EAN
4050143287925
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBT30-R2F-E0
AAC906005
max. Tastweite
30 mm
BAC640005
max. Ausgangsstrom
50 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
630 nm
BAD823004
Breite des Sensors
12 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
4.1 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
25.5 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.159
WIDTH
0.001
DEPTH
0.022
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt