Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
OCTC-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-00021
IDNR
Identification
151-00021
MANUFACTURE19
Description type fabricant
OCTCSFT6.5
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Description courte
Élément de fixation noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc (PA66HIR)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
6.3 - 6.6 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
21.5 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
1.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
18.5 mm
LAENGEL
Longueur (L)
64.0 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
2.0 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
100.000
HOEHEH
Hauteur (H)
24.5 mm
BREITEW
Largeur (W)
20.0 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
BEFESTIGUNGS
Ø fixation
55.0 - 80.0 mm
URL1