Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Thermokon
Beschreibung
OF14+ - Anlegefühler Temperatur
Stückliste
658812 OF14+ TRV3 L1000
BEZ
Bezeichnung
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Bild
INFOWWW
link zur Website
link zur Website
MESSG
Messgrößen
Temperatur
AT
Anwendung/Typ
Oberflächenfühler
KONFIG
Konfiguration
Jumper
S
Sensor
SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen
AGSPA
Ausgang Spannung
TEB
Temperatureinsatzbereich
-35 - +70
GKT
Genauigkeit Temperatur
±0,5 K (typ. bei 21 °C), im Standardmessbereich, abhängig von der Länge der Anschlussleitung, Potentiometer zur Offset-Einstellung
AST
Ausgangssignal Temperatur
Skalierung Analogausgang, 0..+50 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 8 Temperaturbereichen -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, am Messumformer einstellbar
TEBG
Temperatureinsatzbereich Gehäuse
Elektronik -35..+70
EBF
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
SPANN
Spannungsversorgung
LA
Leistungsaufnahme
MBM
Medienberührendes Material
Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
EL
Einbaulänge
35 mm
GEH
Gehäuse
USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
FARBE
Farbe
reinweiß
SA
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Anschluss
entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²
AL
Anschlussleitung
PVC, 0,25 mm², passiv 2-Leiter, weiß
LAL
Länge Anschlussleitung
MONTAGE
Montage
Befestigung auf der Oberfläche durch selbstklebende Sensorfläche
GEW
Gewicht
115 g
VP
Verpackung
170 x 120 x 0
LIEFERUMFANG
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)