Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
OF14+ - Capteur de contact température
Nomenclature
658812 OF14+ TRV3 L1000
BEZ
désignation
ARTNR
numéro d'article
LOD
Level of Detail
BILD
image
INFOWWW
link to website
link zur Website
MESSG
paramètres mesurés
température
AT
application/type
Sonde de surface
KONFIG
configuration
cavalier
S
sonde
SI-Protection contre la perméation de l'humidité et les contraintes mécaniques (par exemple les vibrations)
AGSPA
Sortie tension
TEB
Gamme de fonctionnement température
-35 - +70
GKT
Précision température
±0,5 K (typ. @ 21 °C), dans la plage de mesure par défaut, dépendant de longueur de fil de raccordement, potentiomètre pour l'ajustement des compensations
AST
Signal de sortie température
mise à l'échelle de la sortie analogique, 0..+50 °C (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, paramétrable sur la carte
TEBG
plage de température du boîtier
-35..+70
EBF
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
SPANN
Alimentation
LA
Consommation
MBM
matériel de contact avec les médias
Doigt de gant, aluminium, 35x10x6 mm
EL
longueur d'installation
35 mm
GEH
boîtier
USE-S, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
FARBE
Couleur
blanc pur
SA
Protection
IP65, selon EN 60529
ANSCHLUSS
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm²
AL
fil de raccordement
PVC, 0,25 mm², 2 fils, blanc
LAL
longueur du câble de raccordement
MONTAGE
Montage
montage en surface grâce à la surface du capteur auto-adhésif
GEW
Poids
115 g
VP
Emballage
170 x 120 x 0
LIEFERUMFANG
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-S blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses