Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
OF14+ - Sonda a contatto temperatura
Lista materiale
658812 OF14+ TRV3 L1000
BEZ
designazione
ARTNR
numero di articolo
LOD
Level of Detail
BILD
Immagine
INFOWWW
link to website
link zur Website
MESSG
valori misurati
temperatura
AT
applicazione/tipo
Sensore di superficie
KONFIG
configurazione
ponticelli
S
sensore
SI-Protezione contro la permeazione dell'umidità e le sollecitazioni meccaniche (ad es. vibrazioni)
AGSPA
Uscita voltaggio
TEB
Campo di funzionamento temperatura
-35 - +70
GKT
Precisione della temperatura
±0,5 K (tipo a 21 °C), nel campo di misura standard, a seconda della lunghezza del cavo di connessione, potenziometro per la regolazione dell'offset
AST
Segnale di uscita temperatura
uscita analogica in scala, 0..+50 °C (impostazione predefinita), selezionabile da 8 intervalli di temperatura -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, regolabile al trasduttore
TEBG
Campo di funzionamento temperatura della cassa
-35..+70
EBF
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
SPANN
Alimentazione elettrica
LA
Consumo di energia
MBM
materiale a contatto con i mezzi
Manicotto del sensore, alluminio, 35x10x6 mm
EL
lunghezza di montaggio
35 mm
GEH
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
FARBE
Colore
bianco puro
SA
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
AL
cavo di connessione
PVC, 0,25 mm², 2 fili, bianco
LAL
lunghezza del cavo di connessione
MONTAGE
Montaggio
montaggio sulla superficie mediante superficie autoadesiva del sensore
GEW
Peso
115 g
VP
confezione
170 x 120 x 0
LIEFERUMFANG
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-S bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori)