OFF01-d8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/off01_03.prj},{NB=OFF01-d8},{CODE=OFF01},{TYPE1=Press-in type},{TYPE2=Straight column type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MAT3=A5056},{HAR=58HRC~},{DD=8},{L=24},{LINK=Website Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFF01_03 - Discharging plate guide sleeve, steel ball bushing, one piece
Bill of material
OFF01-d8
CODE
code
OFF01
OFF01
TYPE1
type1
Press-in type
Press-in type
TYPE2
type2
Straight column type
Straight column type
MAT1
National standard material for guide sleeve
GCr15
MAT2
Guide sleeve of equivalent material
SUJ2
MAT3
Retainer material
A5056
HAR
hardness
58HRC~
DD
d
8
10
13
16
20
25
8
10
13
16
20
25
mm
L
24
24
mm
D
16
mm
NN5
n5
+0.020/+0.012
+0.020/+0.012
mm
HH4
h4
0
0
mm
S
7.80
7.80
mm
STR
Stroke
15.6
15.6
mm
N
5
NN
n
55
55
STE
Steel ball diameter
1.588(1/16')
1.588(1/16')
mm
LINK
Website Link
Website Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청